Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Visualizzazione flessibile del processo nell'assemblaggio di moduli e pacchi batteria

Luci di segnalazione a LED SmartLight per un monitoraggio e un controllo efficienti

Nell'assemblaggio di moduli e pacchi batteria, la visualizzazione precisa del processo è essenziale per il monitoraggio e il controllo efficiente di macchine e sistemi. Con le nostre SmartLights, dotate di uno spettro cromatico flessibile e diversificato, è possibile segnalare chiaramente gli stati operativi. I colori possono essere definiti individualmente tramite il sistema di controllo per indicare in tempo reale stati importanti o critici. Grazie alla tecnologia IO-Link, le luci non solo sono facili da installare, ma possono anche essere regolate durante il funzionamento. È possibile assegnare colori diversi alle SmartLight con pochi comandi, senza dover cambiare meccanicamente le colonne di LED. Per un monitoraggio ancora più completo del processo, le SmartLight sono dotate di tre modalità selezionabili e sono disponibili come opzione con un modulo sonoro integrato per i segnali acustici.

Caratteristiche speciali

  • Spettro di colori flessibile per la segnalazione individuale degli stati della macchina
  • Semplice regolazione durante il funzionamento tramite IO-Link senza modifiche meccaniche
  • Tre modalità operative selezionabili per diverse applicazioni
  • Modulo sonoro opzionale per una segnalazione acustica aggiuntiva
  • Installazione e integrazione rapida nei sistemi esistenti

Luci intelligenti e illuminazione delle macchine consigliate per la visualizzazione dei processi di produzione

BNI008A

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

BNI0082

Torri di segnalazione a LED con un numero diverso di segmenti

BNI0088

Torretta di segnalazione intelligente a LED con un numero diverso di segmenti

BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

BAE00ZM

Illuminazione della macchina

BNI008A

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

Principio di funzionamento
Indicator light with sound module
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Volume
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 234.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP30
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0082

Torri di segnalazione a LED con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 309 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0088

Torretta di segnalazione intelligente a LED con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

Principio di funzionamento
Pannello di comando IO-Link, quadruplo
Dimensione
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE00ZM

Illuminazione della macchina

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 45 x 420 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Superficie luminosa
380 x 42 mm
Angolo di irradiamento
120 °
Tipo di luce
LED, luce bianca, diffusa
Intensità luminosa
1450 lm
Temperatura di colore
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nell'assemblaggio di moduli e confezioni

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare