Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio continuo delle fasi di produzione

SmartLight BNI per una chiara visualizzazione dei processi

I materiali attivi catodici e anodici vengono stoccati in serbatoi prima di entrare nel miscelatore. Se avete bisogno di una visualizzazione continua dei processi nella vostra linea di produzione, la luce di segnalazione SmartLight è la soluzione perfetta. SmartLight mostra le tendenze e gli andamenti in modo da poter monitorare costantemente le varie fasi di produzione. Le diverse modalità - luce di marcia, livello, segmento e flexi - possono essere impostate senza modifiche meccaniche. Programmando di conseguenza, è possibile scegliere tra luce di marcia e sfumatura di colore o la visualizzazione di un massimo di cinque segmenti di colore.

Le caratteristiche speciali

  • Estremamente flessibile: le modifiche possono essere effettuate durante il funzionamento senza riconfigurazione meccanica.
  • Facile da installare e da adattare ovunque
  • retrofittabile
  • LED multicolore e luminosi con un ampio spettro di colori, definibili individualmente
  • con IO-Link per un utilizzo ideale in IIoT

Luci intelligenti e illuminazione delle macchine consigliate per la visualizzazione dei processi produttivi

BNI008A

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

BNI0082

SmartLight - Torri di segnalazione a LED con un numero diverso di segmenti

BNI0088

Torretta di segnalazione intelligente a LED con un numero diverso di segmenti

BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

BAE00ZM

Illuminazione delle macchine

BNI008A

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

Principio di funzionamento
Indicator light with sound module
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Volume
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 234.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP30
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0082

SmartLight - Torri di segnalazione a LED con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 309 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0088

Torretta di segnalazione intelligente a LED con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

Principio di funzionamento
Pannello di comando IO-Link, quadruplo
Dimensione
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE00ZM

Illuminazione delle macchine

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 45 x 420 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Superficie luminosa
380 x 42 mm
Angolo di irradiamento
120 °
Tipo di luce
LED, luce bianca, diffusa
Intensità luminosa
1450 lm
Temperatura di colore
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nel campo della miscelazione dei liquami

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare