Ripartitori passivi
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-KPXA0-030 | BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
67,10 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 8x M8x1-Presa, 3-poli | 8x M8x1-Presa, 3-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | LED giallo (8x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Cavo | PUR black, 3 m, Drag chain compatible | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 3 A |
| Corrente sommatoria max. | 6 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |