Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Elementi a T

Splitter senza linea garantiscono un collegamento sicuro

Disponibile in:

28 Versioni

Per la raccolta, il collegamento e la distribuzione affidabile di due segnali, Balluff mette a vostra disposizione un ampio programma di elementi a T. Le nostre soluzioni si distinguono per la loro struttura piccola, sottile e compatta e sono disponibili in diverse forme costruttive.

Dell'ampio portafoglio fanno parte gli elementi a T con raccordo M8, M12 e 7/8", perfetti per i cavi a 3, 4 e 5 fili. In tal modo, i vari circuiti di protezione e versioni senza, con uno o con due fori di fissaggio vi garantiscono un'elevata flessibilità.

Le caratteristiche particolari

  • Robusti e adatti all'industria
  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Tipo di protezione IP67, a richiesta IP68
  • Materiali di gran pregio
  • LED luminosi
  • Di impiego flessibile – vari circuiti di protezione, varianti senza, con uno o con due fori di fissaggio

Disponibilità

28 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3
Azioni
17.37 EUR
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato
18.09 EUR
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato
31.15 EUR
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato
17.37 EUR
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
71.87 EUR
7/8"-16 UN-Presa, 5-poli 7/8"-16 UN-Presa, 5-poli 7/8"-16 UN-Connettore, 5-poli
17.37 EUR
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
42.53 EUR
M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
28.15 EUR
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
62.89 EUR
7/8"-16 UN-Presa, 3-poli 7/8"-16 UN-Presa, 3-poli 7/8"-16 UN-Connettore, 3-poli
67.68 EUR
7/8"-16 UN-Presa, 4-poli 7/8"-16 UN-Presa, 4-poli 7/8"-16 UN-Connettore, 4-poli
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare