È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazione macchina
Per condizioni di illuminazione ottimali
Disponibile in:
9 Versioni
È supportato solo il download del modello CAD
I sistemi d'illuminazione robusti possono essere utilizzati in diversi modi. In macchina, negli impianti di lavaggio, sui banchi di lavoro o sui banchi di prova: le luci LED a lunga durata garantiscono ovunque condizioni di illuminazione ottimali.
Le caratteristiche particolari
- Resistenti ad urti e vibrazioni ed altamente resistenti anche a livello termico e meccanico
- Classi di protezione IP67: indicate per ambienti gravose
- Collegamento ad innesto standard M12, semplice da installare ed economicamente conveniente
- Illuminazione omogenea ed estesa; nelle versioni con diffusore, anche del tutto esente da abbagliamento
- Riduzione dei costi, grazie al basso consumo energetico ed alla tecnologia LED ad alta efficienza
- Struttura compatta e dagli ingombri ridotti, da 20 o 45 mm di diametro; peso ridotto
- 24 V DC anziché 230 V AC: il collegamento a terra risulta superfluo, a vantaggio della sicurezza sul lavoro
- Montaggio agevole
Disponibilità
9 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Materiale custodia | Lunghezza | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
215 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato, naturale Acryl glass |
412 mm | Ø 20 x 412 mm | ||
|
165 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato, naturale Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | ||
|
340 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato Vetro borosilicato |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | ||
|
500 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato Vetro borosilicato |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | ||
|
540 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato Vetro borosilicato |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | ||
|
575 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato Vetro borosilicato |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | ||
|
630 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato Vetro borosilicato |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | ||
|
290 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato Vetro borosilicato |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | ||
|
190 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Alluminio, anodizzato, naturale Acryl glass |
358 mm | Ø 20 x 358 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.