Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Alimentatori per guida DIN

Alimentazione di tensione affidabile per il montaggio nell'armadio elettrico

Alimentatori per guida DIN

Aumentate il livello di prestazioni delle Vostre applicazioni. I nostri alimentatori per guida DIN resistenti ai cortocircuiti fungono da performer dell'automazione. Con una tensione di 24 V e con uscite diagnostiche per l'integrazione nella diagnostica delle macchine, sono omologati in tutto il mondo.

Le caratteristiche particolari

  • Monofase o trifase
  • 75…960 W, con commutazione in parallelo fino a 2,8 kW
  • Tensione di uscita regolabile
  • Uscita Ready e LED allarme (digitale)
  • Funzionamento in parallelo e in serie per adattamento flessibile all'applicazione (dipendente dal tipo)
  • Ondulazione residua particolarmente bassa della tensione di uscita
  • curva forward e modalità Hiccup in caso di cortocircuito;
  • Custodia in metallo o metallo/plastica
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare