Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Alimentatori Heartbeat®

Alimentazione di tensione ottimale e particolarmente efficiente per l'automazione esigente

Alimentatori Heartbeat®

Il nostro alimentatore Heartbeat® garantisce un'alimentazione affidabile ed efficiente di sensori, attuatori, controlli e HMI. È stato sviluppato nello specifico per applicazioni critiche con elevati requisiti in termini di qualità, longevità e capacità di diagnosi. Le sue principali caratteristiche sono componenti particolarmente pregiati, una lunga durata ed il monitoraggio integrato.

Il LED indicatore di stato Heartbeat® informa localmente con tre colori sull'attuale stato di carica, sul grado di usura del dispositivo e sulla vita residua dell'alimentatore. Tramite le uscite digitali vengono emessi allarme, stresslevel e lifetime.

La forma extra sottile degli alimentatori Heartbeat® permette un montaggio salvaspazio nell'armadio elettrico (custodia IP20). Sono disponibili varianti IP67 per l'alimentazione di moduli in strutture decentralizzate direttamente sull'utenza.

Le caratteristiche particolari

  • 24 V, monofase
  • 91 W e 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • Protezione dai cortocircuiti con Powerboost 150%
  • Tensione di uscita regolabile
  • Ondulazione residua particolarmente bassa della tensione di uscita
  • Heartbeat® supporta manutenzione previsionale e Condition based Maintenance (Industria 4.0)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare