Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Supporti per sensori Vision e sistemi d’illuminazione

Tecnologia di fissaggio

Disponibile in:

25 Versioni

Per sensori Vision e sistemi d’illuminazione Balluff otterrete supporti e sistemi di tenuta di alta qualità. Essendo concepiti e collaudati esattamente per i nostri apparecchi Machine Vision, potrete posizionarli al meglio nella vostra applicazione.

I supporti per sensori si possono abbinare al sistema di montaggio BMS. Tali prodotti si distinguono per precisione e durevolezza.

Caratteristiche principali

  • Concepiti e collaudati per sensori Vision, videocamere industriali e sistemi d’illuminazione Balluff
  • Combinabili con sistema di montaggio adattabile BMS
  • Precisi, stabili e durevoli
  • Posizionabili al meglio in applicazioni di Machine Vision

Disponibilità

25 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Utilizzo Dimensione Materiale
Azioni
17.42 EUR
per sistemi di montaggio BMS, per l'alloggiamento di barre da Ø30 mm Ø 30 x 59 mm Alluminio pressofuso
19.03 EUR
per illuminazione macchina Ø20 mm, per livelle laser Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Alluminio anodizzato, naturale
19.03 EUR
per l'alloggiamento di barre da Ø30 mm, per sistemi di montaggio BMS 60 x 50 x 60 mm Alluminio pressofuso
18.93 EUR
per sensori Vision BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Acciaio inossidabile
14.92 EUR
per luci lineari BAE 61 x 40 x 43 mm Alluminio anodizzato, naturale
29.2 EUR
per custodia di protezione BVS 172 x 34 x 65 mm Acciaio inossidabile (1.4301)
27.8 EUR
per sensori Vision BVS …-E, per SmartCamera BVS SC, per piastra di collegamento VESA 75/100, per sistema di fissaggio 3D, per supporto per piastra a sostituzione rapida 55 x 7.5 x 60 mm Alluminio anodizzato, naturale
38.72 EUR
per sensori Vision BVS 15.1 x 60 x 60 mm Alluminio anodizzato, naturale
34.18 EUR
per sensori Vision BVS …-E, per SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Alluminio anodizzato, naturale
20.88 EUR
per l'alloggiamento di barre da Ø30 mm, per sistemi di montaggio BMS 40 x 98 mm Alluminio pressofuso
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare