Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Visione GigE

Lo standard per le telecamere di visione industriale ad alte prestazioni

GigE Vision è uno standard di interfaccia per l'elaborazione industriale delle immagini pubblicato nel 2006. La struttura di rete sottostante, GigE (Gigabit Ethernet), è effettivamente presente in ogni azienda, il che significa che l'infrastruttura esistente può essere utilizzata senza problemi per le applicazioni di elaborazione delle immagini. GigE Vision definisce un livello di trasporto per una comunicazione sicura e trasparente: regola l'individuazione di un dispositivo, la configurazione, lo streaming dei dati e la gestione degli eventi.

GigE Vision comprende anche, tra l'altro, tipi di comunicazione e controllo standardizzati per le telecamere, il che riduce i costi di integrazione del sistema e allo stesso tempo aumenta l'usabilità dei sistemi di visione industriale. Dal 2012 sono supportate anche le interfacce Dual GigE e 10 GigE: le telecamere industriali di Balluff coprono tutte e tre le varianti.


I vantaggi

Il protocollo di comunicazione standardizzato delle telecamere GigE Vision convince per le numerose funzionalità che in precedenza non erano disponibili tramite un'unica interfaccia.

  • Massima flessibilità
    Non è necessario un hardware speciale come le schede frame grabber. Ciò significa che il software utilizzato può essere impiegato in modo flessibile.

  • Trasmissione dati accelerata
    GigE Vision garantisce una trasmissione dei dati ad alta velocità perché riduce l'overhead e la latenza grazie al protocollo UDP (User Datagram Protocol).

  • Connessione comoda
    Una volta che una libreria software di elaborazione delle immagini supporta GigE Vision, può essere utilizzata con qualsiasi telecamera compatibile.


Tutte le cose belle si fanno in tre: GigE, Dual GigE e 10 GigE

Mentre l'Ethernet standard ha una velocità di trasferimento dati massima di 10 Mbit/s e la Fast Ethernet di 100 Mbit/s, la Gigabit Ethernet supporta una larghezza di banda lorda di 1000 Mbit/s, perfetta per il trasferimento affidabile di dati immagine da telecamere di visione ad alte prestazioni. È possibile una lunghezza massima del cavo di 100 m e l'aggregazione dei collegamenti consente di accoppiare due linee. Questo rende l'interfaccia adatta ad applicazioni con una struttura di rete esistente e lunghe distanze, nonché ad applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e scalabilità.

Tuttavia, le interfacce come GigE o anche USB 2.0 hanno un limite naturale con la larghezza di banda, che esclude le telecamere più veloci con risoluzioni più elevate. È qui che entrano in gioco le telecamere dual GigE: come suggerisce il nome, con una larghezza di banda doppia (≤ 240 Mbyte) e una trasparenza simultanea nel software (la telecamera appare come un unico dispositivo). Poiché GigE Vision 2.0 definisce il dual GigE, le telecamere possono attingere a uno standard maturo e consolidato.

Rispetto a 10 GigE, Dual GigE si distingue per una programmazione più semplice e un consumo energetico inferiore. Inoltre, è possibile utilizzare le infrastrutture di rete esistenti, mentre quelle a 10 GigE non sono ancora molto diffuse. Dual GigE presenta questi vantaggi anche rispetto ad altre interfacce come USB3, CoaXPress e Camera Link HS.


I nostri prodotti

Le telecamere industriali di Balluff sono realizzate per soddisfare le elevate esigenze dei moderni impianti di produzione e sono estremamente facili da integrare e utilizzare.

Tutte le nostre telecamere con interfaccia GigE sono conformi agli standard di elaborazione delle immagini GenICam, GenTL (Producer) e GigE Vision.

Siamo attivamente coinvolti nella definizione dell'elaborazione delle immagini industriali: In vari comitati di standardizzazione, compreso il comitato GigE Vision, siamo sempre stati in prima linea come forza trainante.



Avete domande? Siamo felici di aiutarvi!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare