È supportato solo il download del modello CAD
Telecamere 10GigE Vision
Telecamere industriali
Disponibile in:
1 Versioni
È supportato solo il download del modello CAD
Le telecamere 10GigE Vision trasmettono i dati in modo particolarmente rapido. Questo le rende ideali per le applicazioni ad alta risoluzione e ad alto frame rate. Ciò è reso possibile dalla famiglia Pregius S Gen4 CMOS di Sony. La tecnologia PoE+ consente l'alimentazione e la trasmissione dei dati tramite una connessione cablata, riducendo la complessità del cablaggio e lo spazio necessario per l'installazione. La memoria immagini integrata di 2048 MB garantisce una trasmissione dati affidabile. Grazie alla classe di protezione IP67 e alle connessioni industriali, questa famiglia di telecamere è predestinata all'uso in ambienti difficili.
Caratteristiche e vantaggi:
- Velocità di trasferimento elevata con 10 Gigabit
- Eccellente qualità delle immagini grazie ai sensori CMOS di alta qualità Sony fino a 24,6 MPixel
- elevata affidabilità grazie al design robusto e alla memoria interna delle immagini
- facile integrazione con lo standard GigE Vision
- sincronizzazione precisa con Precision Time Protocol (PTP) secondo IEEE1588
- Alimentazione e trasmissione dei dati tramite un unico cavo grazie a PoE+
1 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Lunghezza d’onda (testo) | Risoluzione immagini | Chip del sensore | Interfaccia | Collegamento 01, forma costruttiva | Grado di protezione | Ingressi digitali | Uscite digitali | Omologazione / conformità | Caratteristiche addizionali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV | 5 - 25 MP | Sony IMX Series |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirezionale: ingresso (non isolato) / uscita (lato high o drain aperto) RS232 |
M12x1 | IP67, (without fan) | 4x PNP separato galvanicamente | 4x PNP high side | CE, UKCA, WEEE |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.