Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Telecamere GigE Vision

Telecamere industriali

Disponibile in:

4 Versioni

Le telecamere industriali Gigabit Ethernet sono note per le loro prestazioni affidabili. Il design modulare delle telecamere consente un'ampia gamma di configurazioni e caratteristiche, come le varianti con intervallo di temperatura esteso o con classe di protezione IP67. Le telecamere sono compatibili con gli standard GenICam e GigE Vision. Sono disponibili driver per Windows e Linux. Inoltre, le telecamere supportano tutte le librerie di elaborazione delle immagini di terze parti compatibili con GigE Vision.

I vantaggi più importanti

  • interfaccia universale Gigabit Ethernet per una rapida trasmissione dei dati
  • eccellente qualità dell'immagine grazie a sensori di alta qualità da VGA a 31,5 MPixel
  • funzioni intelligenti integrate per non sovraccaricare la CPU
  • memoria interna per la trasmissione delle immagini
  • ampia scelta di opzioni di I/O, connessioni per obiettivi e filtri
  • facile integrazione grazie al kit di sviluppo software

4 Versioni

Codice d'ordine
Grado di protezione Ingressi digitali Uscite digitali Collegamento
Azioni
IP40 2x PNP separato galvanicamente 4x PNP high side RJ45-Presa, 8-poli
IP40 2x PNP separato galvanicamente 2x PNP separato galvanicamente RJ45-Presa, 8-poli
IP67 4x PNP separato galvanicamente 4x PNP high side M12x1-Presa, 8-poli
IP40 4x PNP separato galvanicamente 4x PNP high side M12x1-Presa, 8-poli
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare