Telecamera con doppio canale GigE
Telecamere industriali
Disponibile in:
1 Versioni
Sperimentate una migliore trasmissione dei dati e una maggiore affidabilità con le telecamere Dual GigE. Approfittate della combinazione di due porte GigE che forniscono una maggiore larghezza di banda e ridondanza dei dati per le applicazioni critiche. La combinazione delle due interfacce Gigabit Ethernet aumenta la larghezza di banda netta a 240 MB/s, mentre la memoria interna delle immagini da 256 MB garantisce la trasmissione. Questa serie di telecamere convince anche per le caratteristiche aggiuntive oltre al frame rate e le risoluzioni. Sono disponibili infatti, funzioni intelligenti come la registrazione al rallentatore e il denoising automatico.
Caratteristiche e vantaggi:
- velocità di trasferimento fino a 2 Gigabit
- eccellente qualità delle immagini grazie a sensori di alta qualità fino a 31,5 MPixel
- funzioni intelligenti integrate per ridurre il carico della CPU
- trasmissione sicura delle immagini grazie al buffer di 256 MB
- facile integrazione grazie al kit di sviluppo software
1 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Lunghezza d’onda (testo) | Risoluzione immagini | Chip del sensore | Interfaccia | Collegamento 01, forma costruttiva | Grado di protezione | Ingressi digitali | Uscite digitali | Omologazione / conformità | Caratteristiche addizionali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS | 1.6 - 31.5 MP | Sony IMX Series | 2 x Gigabit Ethernet | RJ45 | IP30 | 4x PNP separato galvanicamente | 4x PNP high side | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.