Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL6 -A1- Series - EtherCAT
Richiesta di contatto
- Interfaccia
- EtherCAT
- Lunghezza di misurazione
- 50...4012 mm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ 30 µm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS - Tensione d'esercizio UB
- 20...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Versione meccanica
- Profilo rotondo, Ø30 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- IP67 con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori