画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
End hollow shaft
インタフェース
IO-Link
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BDG04N2
BDG FB058-BC12-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04T3
BDG FB058-BC14-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04U2
BDG FB058-BC15-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04LU
BDG FB058-BCR8-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NT
BDG FB058-BCRA-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TF
BDG FB058-BCS2-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04P8
BDG FB058-BCS3-NUS0L-1643-0000-S5L4