画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
同期フランジ
インタフェース
IO-Link
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0551
BDG FBF58-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RU
BDG FBF58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4