製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

アクセス権管理

アクセス権管理

産業用 RFID システムで機械へのアクセスをチェックし、不当操作を阻止します。権限レベルによって、特定の画面へのアクセスが制限されます。ユーザーインタフェースの表示を自動的に変えることができます。アクセス制限でオペレーターの作業時間を把握し、定期保守に役立てることができます。

特長

  • 厚さ 3 mm のステンレス製ウォールと 125 kHz RFID アンテナで的確に読取り
  • オペレーターのロールに応じた配色のカラーキーフォルダー

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?