製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

動作状況を常に確認できる

動作状況を常に確認できる

現在のタイヤ製造機の稼働状況をSmartLightで詳細に可視化し、さらにトレンドや傾向を表示することができます。この目的のために、SmartLightは柔軟なカラースペクトルを提供し、コントロールによって個別に定義することができます。このように、機械の致命的な状態や材料の不足を早期に検出し、コストのかかるタイヤ生産機のダウンタイムを回避するために、時間内に対応することができます。

特集記事

  • センサーの出力信号を詳細に可視化
  • 機械的な変換がなく、シンプルなパラメータ設定
  • ランニングライトやセグメントモードなどの異なるモードを備えた、柔軟で個別に定義可能なカラースペクトルにより、プログレッションを読み取ることも可能です。

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?