製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プレパラートの顕微鏡検査

プレパラートの顕微鏡検査

顕微鏡での組織切片の分析や記録、材料や粒子の分析など、当社のカメラソリューションを使用すれば、これらの作業を常にコントロールすることができます。当社の産業用カメラは、詳細で忠実な色と高コントラストの画像を提供し、正確な測定をサポートします。これは、品質保証と文書化に関して安全な側にいて、お客様の要求を完璧に解決していることを意味します。

特集記事

  • 優れた画質:詳細で忠実な色と高いコントラスト
  • 高いカメラの解像度
  • 品質保証やドキュメント作成に最適

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?