製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

サンプルの分析

サンプルの分析

診断検査室では、全自動のカメラで大量のサンプルを検査します。これにより、高速で信頼性の高いスループットを実現しています。試料の分析時には、光学式遠心分離の結果を、例えば血漿や赤血球などの血液成分の色に基づいて評価します。当社の産業用カメラは、わずかな色の違いも検出します。さらに、キャップの正しい位置を検出・確認する機能もあります。

特集記事

  • わずかな色の違いも確実に検出
  • 高いカメラの解像度による異なる血液成分の正確な検出
  • モジュラーデザインによるお客様のニーズへの対応

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?