製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

大型コンベヤシステムにおける自動ハンドリングおよび組立技術

対象物1mまでのコンベアシステム

自動化された機械加工と組立工程は、すべての工程と部品が追跡できるため、工程の信頼性と最高の品質を保証します。大規模なコンベアシステム、例えば自動車産業における車体生産では、下地処理から噴霧器による塗料の均一な塗布、その後の乾燥まで、生産工程を通してキャリッジを自動的にガイドする必要があります。

産業用RFIDシステムを使用することで、厳しい環境条件下でもすべての作業工程の情報を文書化し、生産工程を通じて車体を自動的に誘導することが可能になる。RFIDシステムBIS Mは、RFIDフレームアンテナを搭載しており、読み取り/書き込みヘッドの電子機器とともに、当社の高性能評価ユニットBIS Vに接続するだけです。読み取り範囲が広いため、これらのアンテナは幅約500mmからのコンベアシステムに特に適しています。データ転送は、距離が長くても、動いていても問題ありません。特殊なデータキャリアは過酷な環境での使用を想定して設計されており、200℃を超える製造工程でも安全に取り扱うことができます。このため、このRFIDソリューションは、読み取り距離が長く、過酷な環境条件に特に適している。

  • さまざまな読み取り範囲に対応するさまざまなデザインのRFIDフレームアンテナ
  • 様々な構造とメモリサイズの高温データキャリア
  • すべての一般的なバスシステムで利用可能なユニバーサル評価ユニットBIS Vによる高性能

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?