RFID システムによる自動ツール管理
ツールの自動管理
FAの分野で 30 年以上にわたり、Balluff の堅牢な ツールID システムは、使用する工具の品質を高い基準で保ち、最適な運用を確保してきました。このツールIDシステムによって、フライス盤やマシニングセンタの CNC が常に正しいツールデータを使用することが出来ます。
BalluffのツールIDシステムは、個々に計画された加工に対し適切な工具を適切な装置に割り当てることが出来ます。個々の工具は装置への投入、計測、必要であればメンテナンス、そして返却のプロセスを通ります。RFIDタグに書き込まれた重複のないユニークIDにより、全ての工具を明確に識別でき、工具関連のすべてのデータは IO-Link を介してコントローラに表示させることができます。これにより高い加工品質と最適な工具の活用ができます。こうして ツールID によってサポートされる工具管理は更なる付加価値として、生産に貢献します。
Balluff では、低周波(LF)から高周波(HF)までの様々なRFIDシステムと、豊富なバリエーションのRFIDタグとアンテナを取り揃えています。これらの製品は、困難な使用条件の多様なアプリケーションにも対応します。Balluff のLF帯RFIDシステム BIS C は長年にわたってツールIDの標準システムとして全政界の市場に定着しています。Balluff の高周波帯RFIDシステム BIS M を使用すれば大容量のデータを処理することができます。また LF と HF の両方で運用したい場合、両方の周波数に対応できるソリューションも用意しています。それは、周波数に依存せず、混在できるRFIDプロセッサユニットです。