製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

患者テーブルでのリニアポジションの把握

患者テーブルでのリニアポジションの把握

コンピュータ断層撮影(CT)は、身体や多くの病的変化を評価できる断面画像を作成することができます。磁気テープ式変位計測システムは、CTトンネルに対する治療台の位置を確実に検出します。エンドポジションコントロールには、BESインダクティブセンサーが実用的に追加されます。

特集記事

  • アプリケーションに最適な精度が得られるため、経済的な変位測定システムとなる
  • 非常にコンパクトでクリーンなため、アプリケーションへの組み込みが容易
  • 測定長を必要な経路長に容易に合わせることができる

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?