製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ドア部品の正しい取り付けの確認

ドア部品の正しい取り付けの確認

ドアをはじめとする自動車部品は複雑化しており、市場ではモデルバリエーションが増えています。このように、ドアには、ウィンドウリフター、ドアコントロールユニット、センサーシステム、室内ドアハンドル、ドアロックなど、多くの個別部品を適切な場所に設置する必要があります。そのため、自動車用ドアの製造工程での品質管理は欠かせません。例えば、当社のSmartCamera BVS SCを使えば、ドアモジュールに電子ウィンドウレギュレーターが正しく取り付けられているかどうかを確実かつ自動的にチェックすることができます。

ソフトウェアでサポートされたシンプルな操作で、直感的に操作できるこのカメラは、鮮やかな画像を提供するだけでなく、ソフトウェア、オンラインヘルプ、グラフィックインターフェース、ツールエイド、マニュアルなど、使いやすさを実現するすべてのものが搭載されていて、プロセスに素早く組み込むことができます。さらに、レンズや照明、マウントアクセサリーなど、あらゆる種類のアクセサリーをご用意しています。

制御に必要な情報だけをプロセスネットワークに流すことができるのは、当社のカメラだけです。それ以外のデータは、別のギガビットイーサネットネットワークにルーティングされます。これにより、データの負荷が軽減され、プロセスネットワークの安全性が確保されます。

特集記事

  • フィールドバスの負荷を抑えるスマートなデータ管理
  • 簡単なセットアップと直感的な操作 - 予備知識は不要
  • 様々なカメラに対応する汎用性の高いソフトウェア
  • IO-Linkインターフェースを介して生産プロセスを直接視覚化し、制御することができます。
  • 統合されたウェブインターフェース(リモートアクセス)による高速アクセスが可能

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?