製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

エンドエフェクタ上のウエハの存在の確認

エンドエフェクタ上のウエハの存在の確認

ガス放出を最適化した Balluff の光学式拡散反射型光電センサを使用すれば、エンドエフェクタ上のウエハの存在をアブソリュート方式で確実に確認できるため、クラッシュを心配する必要がありません。Balluff の拡散反射型光電センサは、エンドエフェクタが非常に薄い場合でも、完璧にエンドエフェクタに組み込むことができます。それは、取付け高さが非常に低く、わずか 1.7 mm であるからです。

特長

  • 極めてフラットで、エンドエフェクタに最適
  • クリーンルームに適合:ガス放出が最適化されている
  • 遠隔調整が容易

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?