製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ドライブベルトの正確な組付け確認

インダストリアルカメラ BVS

ドライブベルトが正しく取り付けられていることを確認する

バルーフの高速で信頼性の高いインダストリアルカメラは、品質検査で正確な検査結果を提供します。たとえば、家電製造では、洗濯機のドライブベルの正確な組付けを検査します。また、家電製品の各部品を識別するためのバーコードや2Dコードも読み取ることができます。ユーザーフレンドリーなインタフェースと標準化された通信インタフェースにより、コンベアシステムへも簡単に導入でき、部品や完成品の100%のインライン検査を可能にします。

特徴

  • 簡単な設定と操作
  • 堅牢なハウジング
  • 鮮明な画像品質
  • 高速なデータ処理
  • FAに最適な標準化された通信インターフェースとCマウントのレンズ接続部

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?