製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

キャリアの存在の確認

キャリアの存在の確認

ロードポート上のキャリアの存在を検出するには、Balluff の光電センサや拡散反射型光電センサが最適です。特にフラットな構造により、最適に組み込むことができます。トランスポートボックスよりもそれほど大きくないことの多いロードポート上でも、小さい設置スペースなら簡単に確保することができます。これにより、キャリアがドッキングされているときにのみ機械が開くようになります。

特長

  • 非常にフラットな構造
  • 省スペース
  • 独自のフォーカス

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?