製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

キャッチタワーのスタックの高さのチェック

キャッチタワーのスタックの高さのチェック

Balluff の光電距離センサは、キャッチタワーで溶接プレートのスタックの高さを極めて正確にチェックします。スタックの上部に取り付けたセンサは光線の伝播時間を利用して、ストックを素早く正確に測定します。

アナログ出力信号は残りの部品の数についての情報を提供します。その結果、中央にいながらいつでも概要を把握できます。ロボットは常に十分な溶接材料を使用できます。後は、空になったキャッチタワーを時間ロスなく交換するだけです。

特長

  • 測定対象物の材質、色、反射度にほとんど左右されない
  • 検出範囲が長い、最大 5 m
  • 距離に比例するアナログ出力信号
  • レーザークラス 1 なので、追加の保護対策が不要

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?