製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ウエハの存在の確認

ウエハの存在の確認

電子部品を含まない Balluff の光電センサは、小さな光点を用いる特殊な光学系によって、視野チャネルを通してウエハやキャリアの存在を検出します。真空用に設計されている拡散反射型光電センサは、ステンレスハウジングに入っており、プロセスチャンバ内に簡単にねじ止めできます。チャンバは密閉されており、ケーブル通し穴が不要になっています。

特長

  • 小さな光点を用いるマイクロオプティクス
  • 密閉機能を備えた堅牢なステンレスハウジング
  • 1 × 10–9 mbar までのバキュームアプリケーションに対応

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?