製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リキッドハンドリング:マイクロタイタープレートの充填量を非接触で検出

マイクロタイタープレートの充填量を非接触で検出

超音波センサーにより、サンプル液の色が変化しても、非接触で極めて正確に充填量を検出することができます。これは、超音波を集束させることで、短い距離でも機能するようにしたためです。また、環境中の霧や汚れ、ほこりも超音波にとっては問題ありません。

特集記事

  • 高解像度と不感帯の少なさによる高精度の実現
  • 完全に非接触で動作するため、コンタミネーションが発生しない
  • 特に幅の狭い容器に適しています。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?