製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

オイル温度の連続監視

オイル温度の連続監視

油圧装置では、媒体接触式温度センサを使用して油圧オイルの温度を確実に監視できます。これは油圧回路内で行われるため、センサにより適切なオイル粘度が保証され、その結果、機械が確実に性能を発揮できるようになります。限界温度のような難しいプロセス状態をスイッチング出力により直接制御できます。アナログ出力により、継続的な測定結果を得られます。

これによりプロセス信頼性をサポートします。

特長

  • M12 コネクタにより組込みも容易
  • 回転式で、非常に読み取りやすい表示付き:フレキシブルな取付けが可能、優れた操作快適性
  • コンパクトな構造、耐振動性が高い

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?