二次包装における制御アーキテクチャ
二次包装
最新の包装機械において、制御アーキテクチャは性能、柔軟性、そして長期的な拡張性に決定的な影響を及ぼします。従来のポイント・ツー・ポイント配線や混在したインターフェースは、システムの複雑さを増し、立ち上げ時間を延長し、エラーのリスクを高めます。
IO-Linkベースの制御アーキテクチャは、センサー、アクチュエータ、および制御装置の間に標準化されたデジタル通信層を提供します。複雑な配線を、インテリジェントでパラメータ設定可能なデバイスと統一された通信に置き換えることで、IO-Linkは二次包装プロセス全体にわたる統一された機械アーキテクチャを実現します。 リアルタイムデータ、診断機能、およびパラメータ設定により、試運転時間の短縮、機械の稼働率向上、そして予知保全戦略の支援が図られます。
主なメリット
-
配線と機械設計の簡素化
IO-Linkは、多数の個別接続を標準化されたM12ケーブルに置き換えることで、配線作業の負担、設置時間、および潜在的なエラー要因を削減します。 -
迅速な立ち上げと切り替え
IO-Linkを介してセンサーパラメータをデジタルで設定、保存、復元できるため、手動設定を必要とせずに、迅速な機器交換やレシピに基づくフォーマット変更が可能になります。 -
統一された拡張性の高いアーキテクチャ
標準化されたIO-Linkインターフェースにより、エントリーモデルから高度な機械に至るまで、同一の制御コンセプトを採用できるため、プロジェクト設計が簡素化され、将来のアップグレードも容易になります。 -
高度な診断機能と透明性
センサーデータや診断情報への継続的なアクセスにより、トラブルシューティングの迅速化やプロセス安定性の向上が図られるほか、予知保全戦略の基盤となります。 -
OEEおよびライフサイクル効率の向上
ダウンタイムの削減、セットアップ時間の短縮、およびデータに基づく運用は、設備総合効率(OEE)の向上と総所有コスト(TCO)の低減に直接寄与します。
IO-Linkハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- スイッチング電流
- 16x 350 mA
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
- PA、透明
- 寸法
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 3.5 ms
- プロセスデータ IN
- 2 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
IO-Linkハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1.4
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- PNP: Yes, NPN: No
- 拡張ポート
- あり
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- 追加機能
-
振動
Internal temperature
デバイス発見 - スイッチング電流
- 16x 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 2 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
-
PBT GF30
インサート: ステンレススチール, 1.4404 - 寸法
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- 周囲温度範囲
- -25...60 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM3(230.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 2 ms
- プロセスデータ IN
- 12 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 2 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 16 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 16 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- あり
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A(x4)+ Type B(x4)
- 最大出力電流
- 4 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 12x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 12× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 16 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 16 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- あり
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
IO-Linkハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.0
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- ネジ式/ プラグ端子, 4-ピン
- 接続部(一次側 / 入力)
- ネジ式/ プラグ端子
- デバイス接続部
- ネジ式/ プラグ端子
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 2
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- スイッチング電流
- 16x 350 mA
- 合計電流 US、センサ
- 1.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 1.6 A
- ハウジング材質
- PA 6.6、UL94V-0
- 寸法
- 79 x 33.6 x 84 mm
- 周囲温度範囲
- -20...50 °C
- 保護等級
- IP20
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 12 ms
- プロセスデータ IN
- 2 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES