製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

マテリアルフローの制御 (ゲート)

マテリアルフローのコントロール(ゲートソリューション

高いスループットの倉庫や保管場所には、大量の材料が搬送されます。そのため、多くの材料や製品に対し在庫の出荷や新しい入庫を正確に把握することが求められます。理想は作業者のマニュアルによるスキャン作業を必要としない、記録の自動化です。

ここは、バルーフのRFIDを搭載したゲートが最適なソリューションです。最大6mの範囲でRFIDタグを搭載した物体を全自動で一括検出します。これにより、時間を節約しながらエラー率を低減できます。さらに、LED積層信号灯 SmartLightを導入すれば、作業者を適切に誘導できます。この積層信号灯による見える化により、何が起こっているか常に把握することができます。

特徴

  • 自動化によるモノの動きの時間最適化と正確な記録
  • 記入ミスや作業忘れなどのヒューマンエラーを防止
  • デジタルとリアルの在庫の同期による在庫数の精度向上

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?