製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リキッドハンドリング:泡の検出と流れの決定

気泡の検出と流量の測定

あなたは、システムを最後の角度までコントロールしたいですか?非常に微細な光ビームにより、細いパイプやホースの中でも高精度な測定が可能です。私たちの光電式マイクロモートセンサーは、この目的のために一般的な物理的効果を利用しています。光の屈折や減衰により、液体の量や状態を間接的に判断し、適切な投与量を設定することができます。クランプオンするだけで、適切な標準アンプや独自の評価用電子機器で信号を評価することができます。

特集記事

  • チューブやホースに取り付け可能
  • 高価な液体を無駄にしない
  • すべての一般的なチューブサイズに対応

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?