製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リキッドハンドリング:マイクロバブルの検出

マイクロバブルの検出

光学式マイクロモートセンサーは、液体中のマイクロバブルを検出することもできます。また、超音波センサーよりも経済的です。光の波長の最適な選択と送受信光学系の適切な配置により、医療技術の用途に最適に適合させることができます。さまざまなセンサーエレメントと信号増幅器を組み合わせたモジュール方式により、お客様のアイデアに合わせたソリューションを実現します。

特集記事

  • マイクロバブルを高精度で検出

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?