製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ダブルピストンドライブの 2 つの位置を同時検出

ダブルピストンドライブの 2 つの位置を同時検出

ダブルピストンシリンダの 2 つの位置を 1 つのシステムで同時に検出したいと思いませんか?Balluff の磁歪式リニアスケールを使用すると、それが実現します。このとき、ポジションエンコーダを備えたシリンダ内の 2 つ目のピストン位置は、ピストン 1 の非磁性ピストンロッドによって検出されます。たとえば、接合技術や接続技術において、適切なクリンチング、リベット固定、またはフランジ取付けを妨げるものは何もありません。

特長

  • 1 つのシステムで 2 つのストロークに対応、極めて経済的
  • 作業スペースを取らない、コンパクトなソリューション

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?