製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リキッドハンドリング:滴下検出

ドロップの検出

実験室で使用される液体は、少量しか入手できないことが多く、通常は非常に高価です。そのため、正確な服用がより重要になります。光学式の動作原理を持つマイクロモートセンサーは、プロセスの信頼性を最大限に高めます。電子回路を別のセンサーアンプに内蔵しているため、非常に精度が高く、狭い設置スペースにも対応できます。

特集記事

  • 個々のドロップを確実に検出できる
  • 液体のロスがなく、クロスコンタミネーションの心配もありません。
  • 非常にコンパクトなデザイン

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?