製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

記録サンプル

記録サンプル

異なった透明性と非常に小さな物体は、実験室の自動化に高い要求をもたらします。センサー技術は、アプリケーションに柔軟に対応し、非常に限られたスペースや動く機械要素にも適していなければなりません。光学式のマイクロモートセンサーと同じです。また、センサーヘッドとセンサーアンプを別々に組み立てるモジュラーシステムを採用しているため、様々な組み合わせが可能であり、デザインの自由度が高いのが特徴です。

特集記事

  • 透明な物体を最高の精度で
  • 自動化されたマテリアルフローによる最適なスループット
  • 小型化によりセンサーの組み込みが容易
  • センサーヘッドとセンサーアンプを別々に選択

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?