製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

C軸の回転角度の測定

C軸の回転角度の検出

例えば、Z軸に沿った回転を定義するために、主軸(X、Y、Z)に加えて補助軸(A、B、C)を実装するケースが増えています。当社の磁気式変位エンコーダを使用すれば、回転角を高精度に測定することができます。

この測定原理では、軸の中心部に多くの空きスペースができるため、冷却用の潤滑油や電源、信号線などの媒体をうまく誘導することができます。

特集記事

  • 高精度・高速・高再現性
  • 小型センサーヘッド、どんなニッチにも対応
  • センサー位置が軸に対して中心から外れている:メディアのフィードスルーが可能

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?