製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

付加価値を生み出すデジタルコミュニケーション

金属加工プロセス全体のネットワーク化

付加価値を生み出すデジタルコミュニケーション

あなたのスマートオートメーションへの参入をサポートします。金属加工プロセス全体のためのソリューションと、産業用モノのインターネットのための持続可能なコンセプトを備えています。そうすれば、最初からデジタルの世界に対応することができます。

IIoTは、関連するすべてのデータをリアルタイムに入手できるだけでなく、データから情報を抽出し、いつでも最適な付加価値のあるプロセスを導き出すことができることが基本となります。Balluffのセンサとシステムソリューションは、この可用性を保証します。当社のネットワークや接続技術と組み合わせて、データを収集し、輸送し、基本的な情報を提供しています。すべてのデータは解釈され、コントローラやクラウドなどの上位システムに転送されます。

すべてのレベルのネットワークを成功させるための中心的な要素は、IO-Linkによる通信です。これは、デジタル規格がセンサー/アクチュエーターレベルのデータをオープンにし、この最後のメートルを通信可能にするためです。詳細な診断情報により、IO-Linkはインテリジェントな状態監視と予知保全を可能にします。中央のパラメータ設定により、フォーマットやレシピを素早く変更できるため、バッチサイズ1などの要求に柔軟かつ効率的に対応できます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?