製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

動作状態の表示

動作状態の表示

Balluff は、機械やシステムの状態や動作点を確実に監視するために、IO-Link インタフェース付き LED シグナルタワー SmartLight を提供しています。機械の決定的な状態から重要な状態までを表示し、カラースケールを使って物理変数の傾向、進行、トレンドを簡単に読み取ることができます。そのために、スマートライトには3つのモードが用意されていて、操作中に変更することができます。

また、機械的な変換なしに色を変えることもできます。

特集記事

  • 汎用性:セグメント、チェイサー、レベル、カラーサークルモードなど様々なモードを設定可能
  • 用途に応じて、幅広いカラースペクトルを持つ多色刷りの明るいLEDを個別に設定可能
  • 高い柔軟性:機械的な変換を必要とせず、機械の稼働中に変更することができます。
  • IIoT対応 - IO-Linkにより設置が容易です。

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?