製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

自動輸送車のためのRFIDを用いた走行ダイナミクス制御と積荷検出

ドライバーレス輸送車

自動搬送車(AGV)は、材料の内部フローに欠かせない存在です。AGVは、必要な生産資材が、長距離かつ高い安全性を確保しながら、自動的に目的地に到着することを保証します。

RFIDシステムは、個々の要件を最適に管理するための走行ダイナミクス制御と位置認識のための成功したコンセプトを提供します。ドライビング・ダイナミクスは、フロアに埋め込まれたデータキャリアで制御することができます。車両はカーブでは完璧にブレーキをかけ、直線では最適に加速します。さらに、データキャリアにより、駐車位置、荷下ろし位置、積載位置、回避位置、積載位置が正しく認識されます。同時に、RFIDシステムは個々のAGVの位置に関する情報を提供します。これは、配備と利用が常に把握されていることを意味します。さらに、AGV上の読み取り/書き込みユニットは、積荷やコンテナのデータキャリアを識別することができるため、輸送物に関する情報を提供することができます。

大型設計の BIS M リード/ライトヘッドを使用することで、長い読み取り範囲を確保し、地面までの距離があってもデータキャリアをスムーズに検出します。BIS Mシステムの高速転送速度により、データを高速転送することができます。

  • 地面に設置できる平らで大きなデータキャリア
  • 移動中のダイナミックなデータ転送のための長い読み取り範囲と高速転送速度

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?