製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

動作状況を簡単に見える化

かつてない柔軟性を簡単に実現

動作状況を簡単に見える化

Smart Factory が求める要件は未だにすべて満たされてはいません。しかし、アプリケーションの見える化を実現する先進的なデバイスは、もう、既に存在しています。このデバイスはあらゆるアプリケーションに対応でき、将来的には必要不可欠なデバイスになる可能性を秘めています。

BalluffのIO-Link インタフェースを搭載した LED 積層信号灯 SmartLightはこれまでにない優れた柔軟性によって、作動状態を詳細まで見える化します。その他、傾向や進捗も一目で確認できます。SmartLight には 3 種類のモードが備わっています。

セグメントモード:セグメントの数やセグメントに表示する色を自由に設定できる従来の積層信号灯のモード レベルモード:充填レベル、位置、温度などの測定値を色の増減で表示 ランライトモード:下から上に動く動作色と背景色を任意に設定し、装置の待機・稼働・障害を表示 これらのモードはオンザフライで変更できます。また、コントローラからSmartLightの設定をリモートで簡単に変更できるため、装置が稼働中であっても色をリアルタイムに変更することができます。従来のように色の配置をメカ的に変更したり個別にオーダーする必要はありません。さらに、ユーザー定義色の設定やセグメントの数の調整、大きさなど、様々なパラメータを個々に設定できます。

SmartLightは、従来のIO-Linkデバイスと同様に、簡単に接続と設置を行うことができます。標準的な3 線のセンサケーブルだけで、SmartLightをシステムへ迅速に接続でき、全ての設定にアクセスすることができます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?