製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

電力の確保

高機能パワーサプライ Heartbeat®

電源の確保

インテリジェントで堅牢な高機能パワーサプライ Heartbeat®は、確実で効率性の高い電源供給を確保します。衝撃や振動、重度の汚染にも容易に耐え、パワーサプライ自身の内部状態を常に把握できます。重要なパラメータはIO-Link経由または搭載されたLEDで瞬時に把握できます。これにより予兆保全が実現され、突発的な障害でも適切な対応や交換作業を行うことができます。

特徴

  • 完全密閉、保護構造IP67
  • IO-Linkによる状態診断: 電気的負荷 / 熱ストレス / 耐用年数
  • LEDによる状態の見える化

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?