充填工程
一次包装
一次包装への充填プロセスにおいて、製品の品質、衛生、および充填機の効率的な稼働を確保するためには、容器の存在と充填レベルの両方を確実に検知することが不可欠です。 充填を開始する前に容器を正しい位置に配置し、過充填、充填不足、または液漏れを防ぐために、充填レベルを正確に監視する必要があります。
非接触型センサー技術は、充填ステーションで容器の存在を直接確認し、バルク製品、液体、または粘性のある製品の充填レベルを継続的に監視することで、安全な充填プロセスを実現します。 これにより、高速一次包装機において、正確な充填、安定したサイクルタイム、予測可能な生産性が確保されます。その結果、製品のロスが削減され、ダウンタイムが最小限に抑えられ、総合設備効率(OEE)が向上します。
主な利点
-
充填前の容器存在の確実な検知
非接触型センサーが、充填バルブが開く前に、カップ、ボトル、ガラス瓶、袋、カートンが正しく配置されているかを確認します。これにより、液漏れを防ぎ、充填システムを保護します。 -
あらゆる製品に対応した高精度な充填レベル監視
連続的な非接触式液面測定により、ヨーグルト、乳飲料、ソース、スープ、洗剤などの製品において、色や容器の材質に関係なく、一貫した充填量を確保します。 -
衛生的で非接触の運転
非接触測定により、製品との直接接触を回避し、食品、飲料、家庭用ケア製品の充填用途における衛生設計の要件を満たします。 -
過酷な充填条件下でも安定した性能
泡の発生、飛散、あるいは製品特性の変化があっても、検出の信頼性は維持されるため、高速充填時においても一貫した充填品質が保証されます。 -
製品品質とOEEの向上
過充填、不足充填、誤充填を防止することで、不良品を削減し、洗浄サイクルを最小限に抑え、一次包装ラインにおけるスループットと稼働率の向上を促進します。
光センサー
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 青色光
- スポットサイズ
- 10 x 10 mm 150 mm の場合
- 検出距離
- 1 ~ 200 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー
- 構造
- Ø 18 mm
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- スイッチング出力
- PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル
- 接続
- コネクタ、M12×1-オス
- ハウジング材質
-
真鍮, ニッケルめっき
PBT - 検出面材質
- ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
- 検出距離
- 25 ~ 250 mm
- スイッチング周波数
- 25 Hz
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 繰返し精度
- ± 0.15% FS
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
光センサー
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- Focus, typical at 90 mm
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- Ø 4.5 mm 60 mm の場合
- 検出距離
- 20...350 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光学式距離センサー
- Special characteristics
- Washdown
- シリーズ
- 23K
- 寸法
- 51 x 23 x 52.4 mm
- インタフェース
-
IO-Link: 1.1
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 動作原理
- 光電距離センサ
- 光学機能原理
- 光の反射時間測定
- 照射光特性
- コリメート済み
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- 5.5 x 7 mm 5 m の場合
- 検出距離
- 100 ~ 5000 mm
- 精度
- ±0.6% FS
- 繰返し精度
- 0.024 % FS
- 分解能
- ≤ 5 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
光センサー
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ, Measurement of light transit time
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- コリメート済み
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- 2 x 3 mm 1.5m の場合
- 検出距離
- 0...1500 mm 調整範囲 100...1500 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES