製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

消防車両:消火用水の圧力の監視

消防車両:消火用水の圧力の監視

Balluff の圧力センサは、消火用水の十分な圧力を保証することで、信頼性の高い消火活動をサポートします。圧力範囲が 50 bar 以下のとき圧力センサは水圧を継続して測定し、再調整を可能にします。加えて、M12 コネクタ付きの非常にコンパクトなセンサは設置が簡単です。また、ステンレスハウジングのため非常に堅牢です。

特長

  • 媒体と環境に対する使用温度範囲が広い
  • 省スペースで設置可能

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?