製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

製造プロセスを柔軟に可視化

製造プロセスを柔軟に可視化

製造プロセスを直接製造ラインで柔軟に可視化したい場合、ほぼ無制限のパワースペクトルの LED 信号ピラーを使用できます。それが Balluff の信号ピラー SmartLight です。この信号ピラーはプロセスと傾向を示すので、様々な段階を継続的にチェックすることができます。その際、SmartLight は機械的な付替えが不要で、運転中にモードの設定が可能です。このような柔軟性によってサイクルタイムを最適化し、障害が発生しているのか、またはメンテナンスの必要があるのかを早期に示します。

特長

  • 最大の柔軟性:カラーとゾーンの数、サイズ、色定義を個別に設定可能
  • 機械的な付替え不要:運転中のモード変更(ランニングライトモード、セグメントモード、レベルモード)
  • 3 芯センサケーブルを使用した簡単な接続と素早い設置
  • 多様な用途:3 つのサイズで使用可能、音響的な通知機能付きもあり

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?