フォーマットの変更
二次包装
最新の包装機械は、段ボール包装などの二次包装用途において、頻繁な製品やフォーマットの切り替えに対応しつつ、高い生産性と一貫した品質を確保しなければなりません。 手動による調整や交換部品の取り付けミスは、セットアップの遅延、エラー、予期せぬ停止の頻繁な原因となっています。
インテリジェントな位置検出とRFIDベースの識別を組み合わせることで、フォーマット調整がより迅速かつ確実に行え、完全に再現可能になります。 位置センサーがガイド、レール、フィーダー、アクチュエータの正しい設定を継続的に監視・確認する一方、RFIDは生産開始前に、適切なツール、交換部品、フォーマットが取り付けられているかどうかを検証します。 これにより、オペレーターの介入を最小限に抑えた信頼性の高いレシピ駆動型の段取り替え、段取り替え時間の短縮、および機械の柔軟性の向上が実現します。
主な利点
-
より迅速かつ信頼性の高い段取り替え
自動位置フィードバックと金型認識機能により、手作業による試行が不要となり、フォーマット変更時のセットアップ時間が大幅に短縮されます。 -
誤りのないフォーマットチェック
RFIDにより、正しい交換部品や工具が確実に使用されるため、不良フォーマットによる不良品、機械の停止、または製品の損傷を防ぐことができます。 -
一貫性があり再現性の高い設定
位置センサーが設定値を保存・呼び出すことで、製品、シフト、オペレーターを問わず、レシピに基づいた正確なフォーマット設定が可能になります。 -
オペレーターへの依存度の低減
ガイド付きかつ検証済みの調整により、個々の従業員の経験への依存を最小限に抑え、プロセスの安定性を向上させ、トレーニングの負担を軽減します。 -
OEEおよび機械の柔軟性の向上
段取り替え時間の短縮、セットアップミスの低減、および予測可能な調整プロセスにより、生産性の向上と、変化する市場ニーズへの迅速な対応に直接寄与します。
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 0.25 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
RFID HFリーダー(13.56 MHz)
- 製品グループ
- HF(13.56 MHz)
- 寸法
- 25 x 10 x 50 mm
- 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
- アンテナタイプ
- 円形
- サポートされるデータキャリアタイプ
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS, ABS-GF16
- 周囲温度範囲
- 0...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - インタフェース
- IO-Link 1.1
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
誘導式位置センサー
- 寸法
- 149.5 x 21 x 22 mm
- 構造
- 直方体
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- PBT
- 測定範囲
- 0 ~ 133 mm
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 繰返し精度、BWN 準拠
- ±80 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±400 µm
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 動作原理
- 誘導型ポジショニングシステム
デジタル位置表示器
- ディスプレイ
-
デジタルディスプレイ
12 文字 - シャフトタイプ
- 中空シャフト
- シャフト径
- 20 mm
- ロータリー分解能
- 14000 ppr
- 繰返し精度
- ± 1 インクリメント
- 最大リニアリティ偏差
- ±1°
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最高速度
- 600 1/min
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- ハウジング材質
- PA 12
- 保護等級
- IP69K、IP68
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES