製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

各工程でのウエハ温度の維持

各工程でのウエハ温度の維持

Balluff の媒体接触式温度センサは、温度制御される工程でプロセス媒体の温度を維持するサポートをします。これは液体または気体の媒体で行われます。その際に、限界温度などのプロセスの危機的な状態をチェックすることや、温度値を連続的に監視することもできます。どのように使用するかは常に使用者が決定でき、いずれにしてもこのセンサはプロセス信頼性に貢献します。

特長

  • ねじ止め機能による簡単な取付け
  • 液体または気体の媒体で温度を直接測定
  • コンパクトな構造

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?