製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

材料の確保

材料の確保

タイヤを作るための材料を、常にドラム缶に十分な量を確保しておきたいということですね。そのためには、当社の超音波センサーが最適です。これは、純ゴム、繊維、スチールなど、素材となるドラムの直径を非常に正確に測定するものです。これにより、機械が空になる前に新しい材料を供給することが可能になりました。さらに、超音波センサーにはIO-Linkインターフェースが搭載されています。これにより、診断情報が送信されます。例えば、LEDシグナルタワー「SmartLight」では、いつでも現在の状態を読み取ることができます。

特集記事

  • IO-Linkインターフェイス搭載可能
  • 素材、色、表面仕上げに依存しない
  • 汚れに弱い
  • 不感帯が少ないため、非常に高精度

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?