製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コンベア技術における複数の対象物の識別 - UHFトンネルアプリケーションを使用(範囲は1mまで)

1mレンジのトンネル・アプリケーション

イントラロジスティクスでは、多数の物体や部品がベルトコンベア上を移動する。商品は、ある生産エリアから次の生産エリアへ輸送箱で出荷されます。正しい材料に関する情報だけでなく、収集の場所と時間を主要なITシステムに直接報告するためには、コンポーネントの識別が必要です。

堅牢な産業オートメーション用に開発されたRFIDトンネル・システムは、多数の対象物を個別に、あるいはバッチ単位で迅速に識別することができます。すべての物品は、この目的のためにトランスポンダを携帯しており、RFIDアンテナの検出範囲内でトンネルを通過するときに読み取ることができる。RFIDコンポーネントのこの配置は、最大1メートルの検出範囲で多数のデータキャリアを検出するのに特に適している。高性能UHF評価ユニットは、このアプリケーションに適した機能を提供します。最大4つのパッシブアンテナを評価ユニットに接続することができ、輸送システムの上部にトンネルの形で使用されます。マッチング・アンテナは、さまざまなサイズがあります。

  • 最大1メートルの範囲
  • 高性能評価ユニットBIS U-61xx 中型パッシブアンテナ4本まで使用可能
  • 多くのデータキャリアを一度に取得
  • 上位のITシステムにデータを集中保存

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?